Danfoss logo
EvoFlat Reno, In basso, Tipo 2-product-details

EvoFlat Reno, In basso, Tipo 2

145B4216

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Nome del regolatore ACSTPC-M
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat Reno
Tipo dimensione stazioneTipo 2
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15 Kilogram
Peso netto12.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume93.177 Liter
EAN/UPC5715162731406