Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, In basso, 55 kW, Tipo 3

145B4104

EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]760 mm
Altezza imballo [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]673 mm
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for energy meter
DescrizioneEvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]435 mm
Larghezza imballo [mm]600 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]410 mm
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 3 230V
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale isolanteSchiuma EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]Sì
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]220 mm
Profondità imballo [mm]300 mm
Profondità senza coperchio [mm]204 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat Reno
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15 Kilogram
Peso netto12 Kilogram
Volume102.555 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428681155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm