Danfoss logo
EvoFlat FSS, In basso, 51 kW, Tipo 3-product-details

EvoFlat FSS, In basso, 51 kW, Tipo 3

145B0611

EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]51 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSInstalled
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
ContabilizzazioneOpzionale
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator and Floor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat FSS
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.085 Kilogram
Peso netto10.885 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424588762