Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, In basso, 55 kW, Tipo 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]575 mm
Altezza imballo [mm]160 mm
Altezza senza coperchio [mm]575 mm
Ammortizzatore colpo di liquidoYes
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSNo
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]Sì
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat FSS
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.5 Kilogram
Peso netto11.3 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424593506