Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, In basso, Tipo 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
DG Indicator ProfileContains Gas
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Nome del regolatore ACSTPC-M
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Sensore di umiditàRadiator and Floor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat FSF
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.214 Kilogram
Peso netto12.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm