EvoFlat FSA, In basso, Tipo 2
145B1804
EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1804
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Armadio | Termostato |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Acciaio inox |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed stainless steel |
| Nome del regolatore ACS | TPC-M |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di prodotto | EvoFlat FSA |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15.3 Kilogram |
| Peso netto | 14.1 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653514 |