Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, In basso, 49 kW, Tipo 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]575 mm
Altezza imballo [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]575 mm
ApprovazioneCE
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]49 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Circuito cilindro ACS - controlloTermostatico
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Larghezza imballo [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Marca pompa ricircolo ACSWilo
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]Sì
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Profondità imballo [mm]160 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat FSA
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa ricircolo ACSYONOS PARA Z15/7 RK
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.3 Kilogram
Peso netto14.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653057