Danfoss logo
EvoFlat FSA, In basso, 55 kW, Tipo 3-product-details

EvoFlat FSA, In basso, 55 kW, Tipo 3

145B0102

EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]575 mm
Altezza imballo [mm]600 mm
Altezza senza coperchio [mm]575 mm
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSNo
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat FSA 3 TPC-M (w/front)
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]Sì
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Profondità imballo [mm]160 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat FSA
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.819 Kilogram
Peso netto11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424652982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm