Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, In basso, Tipo 3

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldamento diretto e acqua calda sanitaria

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]590 mm
Altezza imballo [mm]160 mm
Altezza senza coperchio [mm]590 mm
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
CE markYes
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteSenza
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoTPC-M
NoteInsulated Flatstations
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator and Floor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat four pipe
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.13 Kilogram
Peso netto12.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428526685