Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0 F AT, In basso, 45 kW, Tipo 1

183B1504

EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]45 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]18 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 AT StS
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]Sì
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0 F AT
Tipo dimensione stazioneTipo 1
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite
Weight without accessories [kg]9.700

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.9 Kilogram
Peso netto9.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume55.688 Liter
EAN/UPC5702424599829