Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, In basso, 60 kW, Tipo 3

183B3010

EvoFlat 4,0 FPS 3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]60 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]18 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4,0 FPS 3
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioa destra e in basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoAB-PM
Portata [l/min]Sì
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàRadiator and Floor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRFilettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0 FPS
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.9 Kilogram
Peso netto11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm