Danfoss logo
DTR-71-L_267B1140_267B1143_267B1145

DTR pre-configured stations, In basso, 50 kW

267B1143

DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DTR pre-configured stations

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]50 kW
Conduttività termica [W/mK]0.036 W/m-K
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneDTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDTR-71 50 Kw L
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTD-21
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Sensore di umiditàRadiator heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di prodottoDTR pre-configured stations
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17 Kilogram
Peso netto15.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424657536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm