Danfoss logo
AkvaVitaII_TD

Akva Vita II TD, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PM2

145B4000

Tipo di prodotto: Akva Vita II TD, Tipo 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldamento diretto e acqua calda sanitaria

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]618 mm
Altezza imballo [mm]340 mm
Altezza senza coperchio [mm]618 mm
ArmadiodP-control
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]32 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Vita II TD senza coperchio
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]535 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Material DescriptionAkva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v.
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioAcciaio verniciato bianco
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSPM2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]300 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]285 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p
Tipo di prodottoAkva Vita II TD
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17 Kilogram
Peso netto15 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511091