Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tipo 2, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

145B4501

Tipo di prodotto: Akva Lux II TDe, Tipo 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]723 mm
Altezza senza coperchio [mm]723 mm
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]35 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACS
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, ECL310/A230
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, with circ.
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeAVPL
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale
Tipo di prodottoAkva Lux II TDe
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14 Kilogram
Peso netto13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm