Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, completamente isolato, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PTC2

145B4002

Tipo di prodotto: Akva Lux II TD, completamente isolato, Tipo 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldamento diretto e acqua calda sanitaria

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]618 mm
Altezza imballo [mm]340 mm
Altezza senza coperchio [mm]618 mm
ArmadiodP-control
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]32 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II TD tipo 1 (XB06H-1-26) senza coperchio
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione1/2"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso + opzione per att. in alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]535 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioAcciaio verniciato bianco
Materiale isolanteCoperchio EPP
Nome del regolatore ACSPTC2
NoteDir. HE and DHW
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]300 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]285 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p
Tipo di prodottoAkva Lux II TD, completamente isolato
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17 Kilogram
Peso netto15 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm