Danfoss logo
Accessori UnoFloor-product-details

Accessori UnoFloor

088X3982

UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessories for distribution systems

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiUnoFloors
Material DescriptionUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Caratteristica
Valore
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo di prodottoAccessori UnoFloor

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.7 Kilogram
Peso netto1.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424689612