Accessori UnoFloor
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessories for distribution systems
088X3981
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | UnoFloors |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori UnoFloor |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.5 Kilogram |
| Peso netto | 3.9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |