Danfoss logo
Accessori UnoFloor-product-details

Accessori UnoFloor

088X3980

Unofloor Watertight W800 frame and door
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessories for distribution systems

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneUnofloor Watertight W800 frame and door
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiUnoFloors
Material DescriptionWatertight cabinet W800 frame and door
Caratteristica
Valore
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo di prodottoAccessori UnoFloor

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4 Kilogram
Peso netto3.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424689599