Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Corpo valvola per valvola di reg. acqua, WVH

016D5150

Tipo di attacco: Flangia a sald., Pressione differenziale [bar] [Min]: 0.3, Pressione differenziale [bar] [Max]: 4, Valore kv [m³/h]: 32, Utilizzato per prodotto: WVTS 50; WVS 50, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoFlangeAccessori generici
ApprovazioneRoHS CinaEACPEDRoHSUA
Bypass (Ø) [in]9/32 in
Bypass (Ø) [mm]7.0 mm
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-13 °F
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseBulloni flangeGuarnizioni a flangiaViti per valvola pilotaCorpo valvola
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]2 in
Dimensioni orifizio [mm]50.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Frazione dimensioni orifizio [in]2 in
Gruppo prodottiValvole di regolazione dell'acqua
IspezionabileParti di ricambio valvola dell'acqua
Massima pressione di test [bar] Pe16.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
Materiale corpoGhisa
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
MezzoFluido neutro
N. dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nome parti singoleWVSWVTS
Nome prodottoCorpo valvola per valvola di reg. acqua
Nome prodotto dossier SCIPWV Valves
Pressione differenziale [bar] [Max]4.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]58.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.300 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di attaccoFlangia a sald.
Tipo di prodottoWVH
Utilizzato per prodottoWVS 50WVTS 50
Valore kv [m³/h]32.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.225 Kilogram
Peso netto12.564 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm