Parte di ricambio, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Kit assistenza, Funzione: NC
042U1010
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Viti (4x)Unità di isolamento assemblataPulsante di bloccaggioDado per la bobinaO-ring |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Isolating Diaphragm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | NC |
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio elettrovalvole |
| Identificazione modello | Diaphragm, actuator set |
| Material Description | Unità con membrana isolante FKM |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.118 Kilogram |
| Peso netto | 0.11 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |