Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Parte di ricambio, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV222 15-50 EPDM, Kit assistenza, Funzione: NC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseViti (4x)Unità di isolamento assemblataPulsante di bloccaggioDado per la bobinaO-ring
Contains batteriesNo
DescrizioneIsolating Diaphragm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneNC
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloDiaphragm, actuator set
Material DescriptionUnità con membrana isolante EPDM
Materiale di tenutaEPDM
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoEV222 15-50 EPDM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.118 Kilogram
Peso netto0.109 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524