Indicatore di posizione
042N4822
Indicatore di posizione, Utilizzato per prodotto: AV210D, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5
042N4822
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Position Indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP65 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ext. operat. valve accessories |
| Identificazione modello | Position indicator |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Indicatore di posizione AV210D |
| Nome prodotto | Indicatore di posizione |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 5 pz |
| Tensione 50 Hz nom. max. [V] | 250 V |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | AV210D |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.286 Kilogram |
| Peso netto | 0.283 Kilogram |
| Volume | 0.819 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |