Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

Indicatore di posizione, Utilizzato per prodotto: AV210C, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescrizionePosition Indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiExt. operat. valve accessories
Identificazione modelloPosition indicator
In scope of WEEEYes
Material DescriptionIndicatore di posizione AV210C
Nome prodottoIndicatore di posizione
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo5 pz
Tensione 50 Hz nom. max. [V]250 V
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoAV210C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.272 Kilogram
Peso netto0.271 Kilogram
Volume0.475 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm