Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Parte di ricambio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Connettore

042N0263

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Identificazione modello: Connettore, Connettore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Assorbimento elettrico, max. [mA]5 mA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN 175301-803
Colore LEDRosso
Contains batteriesNo
Contatti2 + PE
Corrente d'esercizio max. [A]16.00 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in] [Max]0.32 in
Diametro cavo [in] [Min]0.24 in
Diametro cavo [mm] [Max]8.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dimensione conduttore, max. [mm2]1.5 mm²
Elenco sostanze candidate REACHNo
Esecuzione del corpoTraslucido
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma collegamento elettricoForma A
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloConnettore
Mat. guarnizioneNBR
Material DescriptionConnettore DIN 43650 Forma A con LED 24V
Materiale contattoCuZn (placcato Sn)
Materiale fermacavoPA6
Nome prodottoConnettore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Resistenza max. di contatto [mOhm]15 mOhm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tip. guarnizioneProfilato
Tipo di prodottoParte di ricambio
Tolleranza± 10%
Utilizzato per prodottoBobina 018Z tipo B018F Coil Type B042N Coil Type B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.027 Kilogram
Peso netto0.02 Kilogram
Volume0.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423205882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm