Danfoss logo
Accessori per bobina, Connettore-product-details

Accessori per bobina, Connettore

042N0154

Tipo di prodotto: Accessorio, Identificazione modello: Connettore, Utilizzato per prodotto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCSA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN 175301-803
ColoreNero
Contains batteriesNo
Contatti2 + E
Corrente d'esercizio max. [A]16.00 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione conduttore, max. [mm2]1.0 mm²
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Forma collegamento elettricoForma A
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloConnettore
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Nome prodottoConnettore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo30 pz
Resistenza max. di contatto [mOhm]15 mOhm
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA250 V
Tipo di prodottoAccessorio
Tolleranza± 15%
Utilizzato per prodottoBobina 018Z tipo B018F Coil Type B042N Coil Type B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.022 Kilogram
Peso netto0.02 Kilogram
Volume0.09 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm