Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Parte di ricambio, 9-22 bobina AB/AC, Connettore

042N0139

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: 9-22 bobina AB/AC, Identificazione modello: Connettore, Connettore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Contatti2 + PE
Corrente d'esercizio max. [A]16.00 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in] [Max]0.28 in
Diametro cavo [in] [Min]0.18 in
Diametro cavo [mm] [Max]7.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]4.5 mm
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensione conduttore, max. [mm2]1.5 mm²
Elenco sostanze candidate REACHNo
Esecuzione del corpoOpaco
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Forma collegamento elettricoForma industriale
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloConnettore
Mat. guarnizioneNBR
Material DescriptionConnettore 6.3 x 0.8 Forma B industriale
Materiale contattoCuZn (placcato Sn)
Materiale corpoPA
Materiale fermacavoPA
Materiale morsettieraPA
Nome prodottoConnettore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Resistenza max. di contatto [mOhm]4 mOhm
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA250 V
Tip. guarnizionePiatto
Tipo di prodottoParte di ricambio
Tipo di spinaGM 209 J
Utilizzato per prodotto9-22 bobina AB/AC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.026 Kilogram
Peso netto0.026 Kilogram
Volume0.147 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm