Danfoss logo
Equalizing orifice

Parte di ricambio, EV220B 50SS EPDM

032U6312

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV220B 50SS EPDM, Kit assistenza

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseO-ring (2x)Orifizio di equalizzazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni orifizio [mm]1.20 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloEqualizing orifice
Material DescriptionEV220B 50 SS EPDM orificio di eq. � 1.2
Materiale di tenutaEPDM
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoEV220B 50SS EPDM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.008 Kilogram
Peso netto0.006 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.025 Liter
EAN/UPC5702423132997