Danfoss logo
Equalizing orifice

Parte di ricambio, EV220B 25-32-40SS EPDM

032U6311

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV220B 25-32-40SS EPDM, Kit assistenza

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseO-ring (2x)Orifizio di equalizzazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni orifizio [mm]0.80 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloEqualizing orifice
Material DescriptionEV220B 25-40 SS EPDM orificio di eq. Ø 0
Materiale di tenutaEPDM
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoEV220B 25-32-40SS EPDM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10 Gram
Peso netto8 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.02 Liter
EAN/UPC5702423132980