Parte di ricambio, EV210B NC 20 EPDM
032U2017
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV210B NC 20 EPDM, Kit assistenza, Funzione: NC
032U2017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Armatura con otturatore valvola/mollaGhiera di bloccaggio/Dado per la bobinaO-ring |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | NC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio elettrovalvole |
| Identificazione modello | Armature set |
| Material Description | EV210B 20 EPDM NC |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | EV210B NC 20 EPDM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.087 Kilogram |
| Peso netto | 0.068 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.539 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180486 |