Parte di ricambio, EV220B 10 EPDM
032U1065
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV220B 10 EPDM, Kit assistenza, Funzione: NC
032U1065
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Armatura con otturatore valvola/mollaMembranaGhiera di bloccaggio/Dado per la bobinaO-ring |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | NC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio elettrovalvole |
| Identificazione modello | Diaphragm, armature set |
| Material Description | EV220B 10B EPDM NC |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | EV220B 10 EPDM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.038 Kilogram |
| Peso netto | 0.033 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702423011179 |