Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

Parte di ricambio, EV220 SS., Parte secondaria

032U0149

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV220 SS., Identificazione modello: Parte secondaria, Apertura manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Componenti incluse3 O-ringViti (4x)Manual override body
Contains batteriesNo
DescrizioneManuel Opening Unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiParti di ricambio elettrovalvole
Identificazione modelloParte secondaria
Material DescriptionKit per apertura manuale EV220B 15-50 ac
Materiale di tenutaNBR
Nome prodottoApertura manuale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo90 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per commenti al prodottoUnità di apertura manuale
Utilizzato per prodottoEV220 SS.

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.118 Kilogram
Peso netto0.111 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423140671