Parte di ricambio, EV220B 40-50 FKM
032U0087
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: EV220B 40-50 FKM, Kit assistenza
032U0087
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | O-ring (2x)Orifizio di equalizzazione |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Equalizing Orifice 1.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.40 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio elettrovalvole |
| Identificazione modello | Equalizing orifice |
| Material Description | EV220B 40-50 FKM orificio di eq. � 1.4 |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | EV220B 40-50 FKM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10 Gram |
| Peso netto | 6 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025800 |