Parte di ricambio, Bobine IP 67, Morsettiera
018Z0081
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: Bobine IP 67, Identificazione modello: Morsettiera, Terminal box
018Z0081
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessori per bobina |
| Identificazione modello | Morsettiera |
| Material Description | MORSETTIERA IP67 |
| Nome prodotto | Terminal box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | Bobine IP 67 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.05 Kilogram |
| Peso netto | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |