Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Accessorio

003N0192

Pozzetto sensore, Identificazione modello: Pozzetto sensore, Tipo di attacco: R, Dimensioni attacco [in]: 3/4, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 72

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoEsterna
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione sensore (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Dimensioni attacco [in]3/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per valvole dell'acqua
Identificazione modelloPozzetto sensore
Caratteristica
Valore
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]8 45/64 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]221 mm
Material DescriptionG3/4" L 220mm Acciaio
N. dossier SCIP6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Nome prodottoPozzetto sensore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo72 pz
Spec. materialeAcciaio inox
Standard di collegamentoISO 7-1
Tipo di attaccoR
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoAVTA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.194 Kilogram
Peso netto0.159 Kilogram
Volume0.245 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423019687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm