Danfoss logo
Stuffing box kit

Accessori per valvole dell'acqua, Premistoppa per tubo capillare

003N0155

Tipo di prodotto: Accessorio, Premistoppa per tubo capillare, Dimensione premistoppa tubo capillare [in]: 3/4, Tipo premistoppa tubo capillare: G, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione premistoppa tubo capillare [in]3/4
Dimensione sensore (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per valvole dell'acqua
Identificazione modelloPremistoppa per tubo capillare
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPremistoppa G3/4" per AVTA
N. dossier SCIPd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Nome prodottoPremistoppa per tubo capillare
Premistoppa Int/ExtEsterna
Premistoppa standardISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo premistoppa tubo capillareG
Utilizzato per prodottoAVTAAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.094 Kilogram
Volume0.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423015047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm