Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Accessorio

003N0050

Pozzetto sensore, Identificazione modello: Pozzetto sensore, Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/4, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 72

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoEsterna
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione sensore (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Dimensioni attacco [in]3/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per valvole dell'acqua
Identificazione modelloPozzetto sensore
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]8 11/16 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]220 mm
Material DescriptionG3/4" L 220mm Ottone
N. dossier SCIPfefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
Nome prodottoPozzetto sensore
Nome prodotto dossier SCIPAccessory Sensor Pocket G 3/4"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo72 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoISO 228-1
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoAVTAAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.21 Kilogram
Peso netto0.18 Kilogram
Volume0.221 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423013463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm