Danfoss logo
Elettrovalvola, EV310A, Funzione: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM-product-details

Elettrovalvola, EV310A, Funzione: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

032H819532

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 3/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneCEUKCA
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreA
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV310A 1.2B G 14F NC000 AM230C
China RoHS complianceOut of scope
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Conn. elettricheForcella DIN 43650-A
Consumo energetico [W] 50 Hz9.5 W
Consumo energetico [W] 60 Hz6.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]1/4
Dimensioni orifizio [mm]1.20 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/64 in
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzionamentoA comando diretto
FunzioneNC
Grado di protezione IPIP00
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV310A 1.2
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoA-P-R incise
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]30.0 bar
Massima pressione di test [psig]435.0 psig
Material DescriptionValve EV310A 1.2B G 14F NC000 AM230C
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaFKM
Max. Pressione di esercizio [bar]20.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]290 psig
N. dossier SCIP049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Nome parti singoleEV310A
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV310A - solenoid valve
Numero di vie3/2
Pressione differenziale [bar] [Max]20.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.000 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]290.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Raccomandazioni sul mezzoOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]10 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]10 ms
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]230 V
Tipo bobinaAM
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV310A
Valore Cv [gal/min.]0.050 gal/min
Valore kv [m³/h]0.040 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]20 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.224 Kilogram
Peso netto0.216 Kilogram
Volume0.114 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428492553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm