Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NO, NPT, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U6545

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED; UA, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneC UL US LISTEDDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreB
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
Chiave di identificazioneEV220B 20B N 34E NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutroVapore max 4 barTemperatura: Dipendente dalla bobina
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Dimensione attuatore [in]0.53 in
Dimensioni attacco [in]3/4
Dimensioni orifizio [mm]20.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/4 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220B 20
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar]20.0 bar
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 20B N 34E NO000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]15.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]225 psig
N. dossier SCIPe1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Nome parti singoleEV220B 15 - 50
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Numero di vie2/2
Orifizio di equalizzazione aperto/chiusoOrifizio di equalizzazione opzionale
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]9.791 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]142.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]40 ms
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoEV220B
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]9.250 gal/min
Valore kv [m³/h]8.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.958 Kilogram
Peso netto0.896 Kilogram
Volume1.227 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423031719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm