Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Bobine solenoidi, BR120CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 110, Imballo multiplo

018F4723

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 110, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneDNV∙GLUA
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]27.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]27.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz14.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBR120CS
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BR115CS 110-115 50/60 Hz
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F4723
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA110 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]110 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]120 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]110 V
Tipo di prodottoBR120CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.292 Kilogram
Peso netto0.253 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268957