Bobine solenoidi, BR024CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo
018F4722
Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP00
018F4722
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | DNV∙GLUA |
| Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 26.0 VA |
| Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 21.0 VA |
| Attacco bobina | Forcella DIN |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -13 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento elettrico standard | EN175301-803 |
| Colore | Nero |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Forcella DIN |
| Connettore elettrico | A forcella (3x) |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 12.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BR024CS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BR24CS 24 V 50/60 Hz |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 018F4722 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 24 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 24 V |
| Tipo di prodotto | BR024CS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.28 Kilogram |
| Peso netto | 0.241 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.271 Liter |
| EAN/UPC | 5715162268926 |