Danfoss logo
BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Bobine solenoidi, BI024C, Cavo, 5 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

018Z8588

Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento di terraEst. MorsettiGreen/yellow wire
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCablaggio coll. di terra >4 mm2
Componenti incluseKit di tenuta IP67
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W] 50 Hz10.3 W
Consumo energetico [W] 60 Hz10.3 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP67
Grado di protezione Nema (~)6
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBI024C
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]196.00 in
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Material DescriptionCoil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
Nome parti singoleAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
testo vendite ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Tipo di prodottoBI024C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.18 Kilogram
Peso netto1.096 Kilogram
Volume2.004 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424618537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm