Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Bobine solenoidi, AC012D, Forcella DIN, null: 12, Imballo multiplo

042N0826

Conn. elettriche: Forcella DIN, null: 12, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] CC10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAC012D
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionAC012D 10W 12 V cc
Nome parti singoleEV210AEV220AEV310A
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tipo di prodottoAC012D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.062 Kilogram
Peso netto0.049 Kilogram
Volume0.09 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423071227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm