Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Ripetitore, 868.42 MHz

014G0592

Z-wave
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneResidenziale (grado inquinamento 2)
ApprovazioneZ-WaveCEEAC
Approvazione standardEC EN 60730
CE markYes
Classe IP termostato21
ColoreRAL 9016
Contains batteriesNo
DescrizioneRepeater Unit for Danfoss Link system
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequenza di trasmissione [MHz]868.42 MHz
Frequenza tensione di alimentazione [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiDanfoss Link™
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Integrazione di sistemaDanfoss Link™
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Potenza di trasmissione [mW] [Max]1.00 mW
Product line03
Standard WirelessZ-wave
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di adattatoreN/A
Tipo di controllo Risc.Ripetitore
Tipo di prodottoRipetitore
Trasmissione [m] [Max]30 m

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.212 Kilogram
Peso netto0.212 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266