Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Ripetitore, 868.42 MHz

014G0590

Ripetitore per sistema Danfoss Link, Z-wave
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneResidenziale (grado inquinamento 2)
ApprovazioneZ-WaveCEEAC
Approvazione standardEC EN 60730
CE markYes
Classe IP termostato21
ColoreRAL 9016
Contains batteriesNo
DescrizioneRipetitore per sistema Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Frequenza di trasmissione [MHz]868.42 MHz
Frequenza tensione di alimentazione [Hz]50 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Integrazione di sistemaDanfoss Link™
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionDanfoss link Ripetitore, 868.42 MHz
Potenza di trasmissione [mW] [Max]1.00 mW
Product line03
Standard WirelessZ-wave
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di adattatoreN/A
Tipo di controllo Risc.Ripetitore
Tipo di prodottoRipetitore
Trasmissione [m] [Max]30 m

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.211 Kilogram
Peso netto0.211 Kilogram
Volume1.305 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm