Danfoss logo
Danfoss Link CC

Controllore centrale, Alimentazione: NSU, Numero di teste termostatiche (incl.): 3

014G0289

Controllore Centrale Danfoss Link, Z-wave
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AlimentazioneNSU
Altezza [mm]25 mm
ApplicazioneResidenziale (grado inquinamento 2)
ApprovazioneZ-WaveCEEAC
Approvazione standardCE märgistus
Assorbimento elettrico (in standby) [VA]2.0 W
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP termostato21
Classe softwareA
ColoreNero RAL 9005/Bianco RAL 9016
Compatibilità con assistente vocaleAmazon Alexa
Contains batteriesNo
DescrizioneControllore Centrale Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequenza di trasmissione [GHz]2.4 GHz
Caratteristica
Valore
Frequenza di trasmissione [MHz]868.42 MHz
Gruppo prodottiDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Integrazione di sistemaDanfoss Link™
Larghezza [mm]107.00 mm
Lunghezza [mm]125.0 mm
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Numero di teste termostatiche (incl.)3 pz
Product line03
Standard WirelessZ-wave
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tipo di controllo Risc.Modulo App
Tipo di prodottoControllore centrale
Tipo displayTouch screen
Trasmissione [m] [Max]30 m
Versione software4.1.0 o maggiore

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.678 Kilogram
Peso netto0.622 Kilogram
Volume1.486 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk