Controllore centrale, Alimentazione: PSU, Numero di teste termostatiche (incl.): 3
014G0288
Controllore Centrale Danfoss Link, Z-wave
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
014G0288
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | PSU |
| Altezza [mm] | 25 mm |
| Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
| Approvazione | Z-WaveCEEAC |
| Approvazione standard | CE märgistus |
| Assorbimento elettrico (in standby) [VA] | 2.0 W |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP termostato | 21 |
| Classe software | A |
| Colore | Nero RAL 9005/Bianco RAL 9016 |
| Compatibilità con assistente vocale | Amazon Alexa |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Controllore Centrale Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
| Gruppo prodotti | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrazione di sistema | Danfoss Link™ |
| Larghezza [mm] | 107.00 mm |
| Lunghezza [mm] | 125.0 mm |
| Material Description | CC Danfoss Link PSU Plug East DCC22 |
| Numero di teste termostatiche (incl.) | 3 pz |
| Product line | 03 |
| Standard Wireless | Z-wave |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tipo di controllo Risc. | Modulo App |
| Tipo di prodotto | Controllore centrale |
| Tipo display | Touch screen |
| Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
| Versione software | 4.1.0 o maggiore |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.537 Kilogram |
| Peso netto | 0.537 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |