Boiler Relè dinamico per sistemi Danfoss Link e TPOne, 868.42 MHz
014G0279
Boiler Relè dinamico per sistemi Danfoss Link e TPOne, Z-wave
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
014G0279
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 84 mm |
| Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
| Approvazione | Z-WaveCE |
| Approvazione standard | CE märgistus |
| Assorbimento elettrico (in standby) [VA] | 1.6 W |
| Carico resistivo [A] | 3 A |
| CE mark | Yes |
| Classe IP termostato | 40 |
| Classe software | A |
| Colore | RAL 9016 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Boiler Relè dinamico per sistemi Danfoss Link e TPOne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
| Frequenza tensione di alimentazione [Hz] | 50 Hz |
| Grado d’inquinamento | 2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrazione di sistema | Danfoss Link™ |
| Larghezza [mm] | 30.00 mm |
| Lunghezza [mm] | 84.0 mm |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Product line | 03 |
| Standard Wireless | Z-wave |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione d'impulso nominale [kV] | 2.5 kV |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di adattatore | N/A |
| Tipo di prodotto | Boiler relè |
| Tipo di regolazione | On/Off |
| Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.235 Kilogram |
| Peso netto | 0.195 Kilogram |
| Volume | 1.08 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |