Alimentazione: NSU
014G0261
Alimentatore per sistema Danfoss Link a spina, Applicazione: Residenziale (grado inquinamento 2)
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
014G0261
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | NSU |
| Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
| Assorbimento elettrico (in standby) [VA] | 0.2 W |
| Carico [W] [Max] | 10 W |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | RAL 9005 nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Alimentatore per sistema Danfoss Link a spina |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frequenza di trasmissione [GHz] | 50.0 GHz |
| Gruppo prodotti | Danfoss Link™ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Product line | 03 |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di uscita [V] CC | 15 V |
| Tipo di adattatore | N/A |
| Tipo di prodotto | Alimentatore |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.26 Kilogram |
| Peso netto | 0.208 Kilogram |
| Volume | 1.09 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |