Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Alimentazione: PSU

014G0260

Alimentatore per sistema Danfoss Link a incasso, Applicazione: Residenziale (grado inquinamento 2)
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AlimentazionePSU
ApplicazioneResidenziale (grado inquinamento 2)
Assorbimento elettrico (in standby) [VA]0.2 W
Carico [W] [Max]10 W
ColoreRAL 9005 nero
Contains batteriesNo
DescrizioneAlimentatore per sistema Danfoss Link a incasso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Frequenza di trasmissione [GHz]50.0 GHz
Gruppo prodottiDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Product line03
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di uscita [V] CC15 V
Tipo di adattatoreN/A
Tipo di prodottoAlimentatore

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.178 Kilogram
Peso netto0.132 Kilogram
Volume1.056 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens