Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Il controller principale Danfoss Icon2™ viene utilizzato per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, consentendo il controllo individuale di ogni ambiente.
Può essere configurato come sistema cablato o wireless, oppure come una combinazione dei due, se necessario.
Il fulcro del sistema è il controller principale Danfoss Icon2™, che configura e collega tutti i componenti del sistema.
L'installazione e la configurazione del controller principale Danfoss Icon2™ sono semplificate grazie all'applicazione predefinita e all'intuitiva app di messa in servizio.

Features and benefits

  • Bilanciamento automatico (PWM+), che garantisce che il bilanciamento idraulico del sistema venga effettuato dal controllore principale in base alla reale richiesta della stanza.
    • Non richiede alcuna preimpostazione sul collettore
    • Possibilità di controllo On/Off
    • Funzionalità dell'attuatore NC/NO
  • Commutazione del sistema di raffreddamento:
    • La versione base supporta solo sistemi a 2 tubi
    • Supporta applicazioni a 2, 3 o 4 tubi in varie configurazioni (i sistemi a 3 e 4 tubi richiedono la versione avanzata).
    • Controllo della temperatura del flusso (richiede la versione avanzata), impostabile su temperatura fissa o su richiesta.
  • Supporta più applicazioni con controller principali (fino a 4 in un unico sistema)
  • Uscita di alimentazione a 230 V con messa a terra protetta per pompa di circolazione
  • Uscita di potenza a 230 V (ad esempio, sempre attiva)
  • Uscita del segnale di richiesta di calore (ad esempio, relè a potenziale zero)
  • Wireless 2.4 GHz
  • Comunicazione tramite linea elettrica (per termostati cablati a 24 V)
    • Possibilità di combinare termostati cablati e wireless nella stessa installazione
  • Integrazione con la domotica, sia per dispositivi iOS che Android (richiede Ally™ Gateway o un gateway ZigBee compatibile).